Opublikuj swoje produkty
Nido hand-woven armchair C251 T
Nido hand-woven armchair C251 T
Nido hand-woven armchair C251 T
    expormim

    Nido hand-woven armchair C251 T

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(7 recenzje)

    Hand-woven armchair made of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94” wide. Foroutdoor use.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynido-hand-woven-armchair
    • Rodzina produktuNido
    • Grupa produktuOutdoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)77
    • Szerokość (mm)86
    • Głębokość (mm)86
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyRope
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)24
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLounge chairs
    • OmniClass Number23-21 23 13
    • OmniClass TitleResidential Seating
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS