Opublikuj swoje produkty
Nude indoor square dining table 100x100x75
expormim

Nude indoor square dining table 100x100x75

Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is available in European oak veneer top and lacquered top version (MDF). Tabletop thickness: 19 mm/0.75” thick for expandable and round dining tables, 12 mm/0.47” thick for rectangular and square dining tables.

Skontaktuj się z expormim

Opis
      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnynude-indoor-square-dining-table-100
      • Rodzina produktuNude indoor
      • Grupa produktuIndoor collection
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2023-11-29
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)75
      • Szerokość (mm)100
      • Głębokość (mm)100
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyStal nierdzewna
      • Materiał dodatkowyDrewno
      • Wyprodukowano wHiszpania
      • Waga netto (kg)19
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
      • Klasyfikacja IFCMeble
      • Kod ETIMEG017960
      • Nazwa ETIMFurniture
      • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
      • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
      • OmniClass Number23-21 23 15
      • OmniClass TitleResidential Tables