Opublikuj swoje produkty
Plump left chaise longue module C873
Plump left chaise longue module C873
Plump left chaise longue module C873
    expormim

    Plump left chaise longue module C873

    Chaise longue module made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. 1 loose cushion 45x45 cm/17.75”x 17.75” + 1 loose cushion 50x32 cm/19.75”x 12.5” included.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyplump-left-chaise-longue-module
    • Rodzina produktuPlump
    • Grupa produktuOutdoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)64
    • Szerokość (mm)105
    • Głębokość (mm)180
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)40
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
    • OmniClass Number23-11 29 17 11 17
    • OmniClass TitlePatio Sofas
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS