Opublikuj swoje produkty
Plump right chaise longue module C874
expormim

Plump right chaise longue module C874

Chaise longue module made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. 1 loose cushion 45x45 cm/17.75”x 17.75” + 1 loose cushion 50x32 cm/19.75”x 12.5” included.

Skontaktuj się z expormim

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyplump-right-chaise-longue-module
  • Rodzina produktuPlump
  • Grupa produktuOutdoor collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-11-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)64
  • Szerokość (mm)105
  • Głębokość (mm)180
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyTapicerka
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)40
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSofas
  • OmniClass Number23-11 29 17 11 17
  • OmniClass TitlePatio Sofas
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS