Opublikuj swoje produkty
Talo indoor square dining table
expormim

Talo indoor square dining table

Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

Skontaktuj się z expormim

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytalo-indoor-square-dining-table-120
  • Rodzina produktuTalo indoor
  • Grupa produktuIndoor
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-11-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)750
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)1200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)87
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodeSL_45
  • Uniclass 2015 DescriptionResidential spaces
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDining Tables and Chairs
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables