Opublikuj swoje produkty
Talo outdoor hexagonal coffee table
Talo outdoor hexagonal coffee table
Talo outdoor hexagonal coffee table
    expormim

    Talo outdoor hexagonal coffee table

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (nonmetallic), which ensure exceptional resistance to
    weathering. Optional clear tempered glass top.

    Skontaktuj się z expormim

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytalo-outdoor-round-dining-table-100
    • Rodzina produktuTalo outdoor
    • Grupa produktuOutdoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)220
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)920
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)48
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-11 29 15
    • OmniClass TitleExterior Tables