Opublikuj swoje produkty
Twins low armchair C170
Twins low armchair C170
Twins low armchair C170
Twins low armchair C170
Twins low armchair C170
    expormim

    Twins low armchair C170

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(15 recenzje)

    Armchair made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytwins-low-armchair
    • Rodzina produktuTwins
    • Grupa produktuOutdoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)85
    • Szerokość (mm)89
    • Głębokość (mm)89
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLounge chairs
    • OmniClass Number23-21 23 13
    • OmniClass TitleResidential Seating
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS