Opublikuj swoje produkty
Okno dachowe obrotowe FTP-X U41 APMX FSC | FAKRO
Okno dachowe obrotowe FTP-X U41 APMX FSC | FAKRO
Okno dachowe obrotowe FTP-X U41 APMX FSC | FAKRO
Okno dachowe obrotowe FTP-X U41 APMX FSC | FAKRO
Okno dachowe obrotowe FTP-X U41 APMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Okno dachowe obrotowe FTP-X U41 APMX FSC | FAKRO

    KONSTRUKCJA OKNA

    - Okna dostępne są w wersji:

    • drewnianej w kolorze naturalnym (malowane ekologicznym, bezbarwnym lakierem wodnym),
    • drewnianej w kolorze białym (malowane ekologicznym lakierem wodnym),
    • drewnianej w kolorze białym (malowane lakierem poliuretanowym),
    • w wersji aluminiowo–tworzywowej w kolorze białym.

    - System topSafe, który zapewnia podwyższone bezpieczeństwo użytkowe i antywłamaniowe.

    - Okna posiadają także technologie thermoPro, ktora podnosi energooszczędność oraz zwiększa ich trwałość.


    NOWOCZESNY DESIGN

    - Ergonomiczna i designerska klamka.

    - Nowoczesny kształt oblachowania.

    - Nowoczesny kolor - antracyt RAL 7016 w standardzie.


    Opis
    • Współczynnik Uw: 1,1 W/m²K
      Współczynnik Ug: 0,6 W/m²K
      Współczynnik Rw: 36 dB
      Zestaw szybowy: 4H–16–4T–16–4T
      Zestaw szybowy wypełniony gazem: argon
      Szyba zewnętrzna hartowana

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycentre_pivot_ftp_x_u41_apmx_fsc
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuCentre pivot
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-07-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings