Opublikuj swoje produkty
Okno dachowe obrotowe FTU-V P2 Secure | FAKRO
Okno dachowe obrotowe FTU-V P2 Secure | FAKRO
Okno dachowe obrotowe FTU-V P2 Secure | FAKRO
Okno dachowe obrotowe FTU-V P2 Secure | FAKRO
    FAKRO

    Okno dachowe obrotowe FTU-V P2 Secure | FAKRO

    Antywłamaniowe okno obrotowe FTU-V P2 Secure, dedykowane jest do dachów o kącie nachylenia od 15° do 90°, wyposażone w automatyczny nawiewnik V40P, który dostarcza optymalną ilość powietrza do pomieszczenia zapewniając zdrowy mikroklimat na poddaszu oraz oszczędność energii cieplnej. Trzykrotnie malowane lakierem poliuretanowym tworzącym trwałą i idealnie gładką powłokę w kolorze białym na powierzchni ramy. Przeznaczone do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnie, łazienki). Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo mieszkańców domu w oknie zastosowano: system wzmocnienia konstrukcji okna topSafe; system zabezpieczający przed wymontowaniem pakietu szybowego od zewnątrz; wewnętrzną szybę laminowaną, antywłamaniowej klasy P2A (w przypadku uszkodzenia szyby kawałki pozostają sklejone z folią); klamkę z blokadą. Łatwa i wygodna obsługa okna jak każdego standardowego za pomocą klamki Elegant umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka Elegant z blokadą posiada dwustopniowe mikrouchylenie. Okno otwierane jest obrotowo z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna, który umożliwia obrót skrzydła o 180° i zablokowanie go specjalną zasuwka blokująca. Gwarancja: dożywotnia na gradobicie, 10 lat na okna, 20 lat na pakiet szybowy i okucia.
    Opis
    • Współczynnik Uw: 1,3 W/m²K
      Współczynnik Ug: 1,0 W/m²K
      Współczynnik Rw: 35 dB
      Zestaw szybowy: 4HS-15-33.2T
      Zestaw szybowy wypełniony gazem: argon
      Szyba zewnętrzna hartowana
      Szyba zewnętrzna z powłoką łatwozmywalną
      Szyba wewnetrzna laminowana, antywłamaniowa klasy P2A
      Typ nawiewnika: V40P
      Wydajność nawiewnika: do 49 m³/h

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycentre_pivot_ftu_v_secure
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuCentre pivot
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings