Opublikuj swoje produkty
Okno dachowe obrotowe PTP-V U30 AIMX FSC | FAKRO
Okno dachowe obrotowe PTP-V U30 AIMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Okno dachowe obrotowe PTP-V U30 AIMX FSC | FAKRO

    ENERGOOSZCZĘDNA KONSTRUKCJA

    • Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna.
    • Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.
    • Okna wykonane w technologii thermoPro - wyższa energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.
    • Produkt ekologiczny - okna PVC wykonane są w dużej części z materiału przetworzonego i praktycznie w całości mogą zostać poddane recyklingowi.

    ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI

    • Zasuwka blokuje obrócone o 180° skrzydło, zapewniając wygodny sposób mycia zewnętrznej szyby.

      PODWYŻSZONE BEZPIECZEŃSTWO

      • Zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad.
      • Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

      FUNKCJONALNE DODATKI

      • Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego.

        ZAKRES MONTAŻU

        • 15-90°.

        KOLOR OBLACHOWANIA

        • Antracyt RAL 7016 - standardowy
        • Szarobrązowy RAL 7022
        • Czarny RAL 9005.

        PRZEZNACZENIE

        • Wszystkie pomieszczenia na poddaszu szczególnie kuchnie, łazienki.
        Opis
        • Współczynnik Uw: 1,3 W/m²K
          Współczynnik Ug: 1,0 W/m²K
          Współczynnik Rw: 35 dB
          Zestaw szybowy: 4H-17-4T
          Zestaw szybowy wypełniony gazem: argon
          Szyba zewnętrzna hartowana
          Typ nawiewnika: automatyczny

        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjnycentre_pivot_ptp_v_u30_aimx_fsc
        • Rodzina produktuRoof window
        • Grupa produktuCentre pivot
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2026-02-16
        • Numer edycji1
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównyPVC
        • Materiał dodatkowySzkło
        • Zaprojektowano wPolska
        • Wyprodukowano wPolska
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
        • Klasyfikacja IFCOkno
        • UNSPSC nameRoofing accessories
        • UNSPSC code301516
        • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
        • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
        • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
        • OmniClass Number23-17 17 00
        • OmniClass TitleSkylights
        • CSI UniFormat II CodeB3020
        • CSI UniFormat II TitleRoof Openings