Opublikuj swoje produkty
Okno dachowe uchylno-obrotowe FPU-V MAX P50 AUMX FSC | FAKRO
Okno dachowe uchylno-obrotowe FPU-V MAX P50 AUMX FSC | FAKRO
Okno dachowe uchylno-obrotowe FPU-V MAX P50 AUMX FSC | FAKRO
Okno dachowe uchylno-obrotowe FPU-V MAX P50 AUMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Okno dachowe uchylno-obrotowe FPU-V MAX P50 AUMX FSC | FAKRO

    ENERGOOSZCZĘDNA KONSTRUKCJA

    • Zaawansowana konstrukcja okna umożliwiająca dwa sposoby otwierania:
      • uchylny aż do kąta 45°- pełniejsze wykorzystanie stworzonej na poddaszu dodatkowej przestrzeni. - obrotowy
      • pozwala na obrót skrzydła o 180°.
    • Zmianę sposobu otwierania umożliwia łatwo dostępny przełącznik.
    • Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.
    • Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo.
    • Okna wykonane w technologii thermoPro - wyższa energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.

    ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI

    • Zasuwka blokuje obrócone o 180° skrzydło, zapewniając wygodny sposób mycia zewnętrznej szyby.

    PODWYŻSZONE BEZPIECZEŃSTWO

    • Zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad.
    • Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

    FUNKCJONALNE DODATKI

    • Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego.
      Sprawdź ich kompatybilność.

    ZAKRES MONTAŻU

    • 15-55°, specjalna wersja okna 55-85°.

    TRZY KOLORY OBLACHOWANIA DO WYBORU

    • Antracyt RAL 7016 - standardowy
    • Szarobrązowy RAL 7022
    • Czarny RAL 9005

    PRZEZNACZENIE

    • Pomieszczenia na poddaszu w szczególności salony, sypialnie, pokoje dla dzieci.
    Opis
    • Współczynnik Uw: 1,0 W/m²K
      Współczynnik Ug: 0,55 W/m²K
      Współczynnik Rw: 40 dB
      Zestaw szybowy: 4H–15–4T–15–33.2T
      Zestaw szybowy wypełniony gazem: argon
      Szyba zewnętrzna hartowana
      Typ nawiewnika: automatyczny

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfpu_preselect_max_p50_aumx_fsc
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuTop hung and pivot windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-07-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings