Opublikuj swoje produkty
Schody strychowe LWF 45 | FAKRO
Schody strychowe LWF 45 | FAKRO
Schody strychowe LWF 45 | FAKRO
    FAKRO

    Schody strychowe LWF 45 | FAKRO

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(35 recenzje)
    Schody segmentowe strychowe składane z drabinką drewnianą. Schody LWF 45 to nowa generacja schodów ognioodpornych doskonale łącząca wysoki poziom ochrony przeciwpożarowej z komfortowym i bezpiecznym dostępem do pomieszczeń strychowych. Specjalna konstrukcja klapy i zastosowane materiały zapewniają 45 minutową ochronę przed przedostawaniem się ognia od strony pomieszczenia, w którym zamontowano schody. Schody LWF posiadają estetycznie wykończoną ognioodporną klapę, w kolorze białym. Standardowo wyposażone są w poręcz oraz stopki. Gwarancja 3 lata
    Opis
    • Dopuszczalne obciążenie: 160 kg Współczynnik przenikania ciepła: U = 0,6 W/m²K. Grubość izolacji termicznej: 7,4 cm Grubość klapy: 8 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyloft_ladder_lwf
    • Rodzina produktuLoft ladders
    • Grupa produktuWooden loft ladders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Drabiny
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • OmniClass Number23-17 23 17 15
    • OmniClass TitleRetractable Stairs
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText