Opublikuj swoje produkty
Okno o podwyższonej osi obrotu z naświetlem dolnym FDW-X P50 AWMX FSC | FAKRO
Okno o podwyższonej osi obrotu z naświetlem dolnym FDW-X P50 AWMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Okno o podwyższonej osi obrotu z naświetlem dolnym FDW-X P50 AWMX FSC | FAKRO

    Okna z naświetlem dolnym

    ERGONOMIA I KOMFORT UŻYTKOWANIA

    • Bogato wyposażone okno dwuskrzydłowe.
    • Górne otwierane jest obrotowo, a oś obrotu znajduje się powyżej połowy wysokości okna, dzięki czemu, nawet wysoka osoba może podejść do krawędzi.
    • Okno Duet proSky zastępuje konieczność zespalania okien w pionie, oferując większą powierzchnię doświetlenia.

    INTUICYJNA OBSŁUGA I FUNKCJONALNOŚĆ

    • Wygodna obsługa okna za pomocą nowej klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.
    • Zawias umożliwia obrót skrzydła i pozostawienie go w pozycji otwartej. Skrzydło przy obrocie o kąt od 0° do 45° jest podtrzymywane przez innowacyjny mechanizm wspomagający.
    • Skrzydło można również obracać wokół osi o 160° i zablokować je zasuwką ryglującą, co pozwala na wygodne i bezpieczne mycie zewnętrznej szyby okna.

    ENERGOOSZCZĘDNA KONSTRUKCJA

    • Okna wykonane w technologii thermoPro - wyższa energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.
    • Poczwórny system uszczelnienia zapewnia dodatkową szczelność w ekstremalnych warunkach pogodowych oraz redukuje mikrodrgania oblachowania podczas obfitego deszczu.
    • Wewnętrzna szyba jest laminowana i bezpieczna, o klasie antywłamaniowej P2A.
    • Dźwiękoizolacyjna szyba skutecznie ogranicza przenikanie hałasu.

    DŁUGOTRWAŁA OCHRONA

    • Wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo.

    PODWYŻSZONE BEZPIECZEŃSTWO

    • Zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad.
    • Podwyższone bezpieczeństwo użytkowe i antywłamaniowe – system topSafe.

    FUNKCJONALNE DODATKI

    • Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego.
      Sprawdź ich kompatybilność.

    ZAKRES MONTAŻU

    • 25-65˚

    KOLOR OBLACHOWANIA

    • Antracyt RAL 7016 - standardowy
    • Szarobrązowy RAL 7022
    • Czarny RAL 9005

    PRZEZNACZENIE

    • Okna polecane do budynków, w których szczególny nacisk położony jest na oszczędność energii cieplnej.
    • Możliwość montażu w zespoleniach poziomych.
    Opis
    • Współczynnik Uw: 1,1 W/m²K

      Współczynnik Ug: 0,55 W/m²K

      Współczynnik Rw: 37 dB

      Zestaw szybowy: 4H–15–4T–15–33.2T

      Zestaw szybowy wypełniony gazem: argon

      Szyba zewnętrzna hartowana

      Typ nawiewnika: automatyczny

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyraised_axis_fdw_x_p50_awmx_fsc
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuWindows with raised axis of rotation
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-08-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings