Opublikuj swoje produkty
Okno oddymiające FSR P2 | FAKRO
FAKRO

Okno oddymiające FSR P2 | FAKRO

Klapa dymowa z pakietem szybowym P2, wyposażonym w wewnętrzną szybę laminowaną klasy P2A. Posiada siłownik łańcuchowy.
Opis
    • Osiągnięte klasy wg EN 12101-2: RE 1000(+10000), SL 500, WL1500, T(00), B300.
    • Zastosowany w klapie siłownik elektryczny umożliwia otwarcie skrzydła o kąt 90° w 60 sekund pod pełnym obciążeniem
    • Zakres kąta montażu klapy FSR wynosi 15º – 90º.
    • Wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo, dwukrotnie malowanego lakierem akrylowym.
    • 5 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysmoke_ventilation_fsr_p2
  • Rodzina produktuRoof window
  • Grupa produktuSmoke ventilation windows
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-09-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameRoofing accessories
  • UNSPSC code301516
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
  • OmniClass Number23-17 17 00
  • OmniClass TitleSkylights
  • CSI UniFormat II CodeB3020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Openings