Opublikuj swoje produkty
Agorafocus on base - Central floor standing fireplace
Agorafocus on base - Central floor standing fireplace

    Agorafocus on base - Central floor standing fireplace

    In ancient Greece, the agora was a public gathering place — a point of convergence where people would come together. It is therefore a particularly fitting name for this fireplace, designed to offer a panoramic view of the flames. 

    The Agorafocus wood-burning fireplace is Ecodesign certified and delivers excellent energy and environmental performance. Compact in size, it integrates easily into all types of interiors, whether suspended from the ceiling, wall-mounted or set on a base.

    Opis
      • Wood‑burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Also available as a freestanding version
      • Weight of the flue : 16kg / m
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyagorafocus-on-base-central-designer-fireplace
    • Rodzina produktuCentral designer fireplace
    • Grupa produktuBase-mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)680
    • Szerokość (mm)630
    • Głębokość (mm)630
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)52
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania