Opublikuj swoje produkty
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace

    Domofocus - Central suspended fireplace

    4.1 z 5 gwiazdek4.1(18 recenzje)

    In the lineage of the Gyrofocus, the Domofocus offers a more generous interpretation. With its more compact format, it is easier to place than its predecessor

    Opis
      • Indoor or outdoor wood-burning fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Paint: matte black, white, or rust (outdoor)
      • Available in Ecodesign glazed wood and bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydomofocus
    • Rodzina produktuCentral designer fireplace
    • Grupa produktuSuspended
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)230
    • Szerokość (mm)1100
    • Głębokość (mm)1100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)117
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania