Opublikuj swoje produkty
Filiofocus 2000 - Central floor-mounted fireplace
Filiofocus 2000 - Central floor-mounted fireplace

    Filiofocus 2000 - Central floor-mounted fireplace

    Created for a special commission by architect Norman Foster, the Filiofocus later gave rise to several variations: a telescopic version with a height-adjustable hood, as well as the 1600 and 2000 models with more compact proportions, suited to contemporary interiors.

    Opis
      • Wood‑ or gas‑burning fireplace
      • Paint: matte black or white (gas)
      • Also available as a telescopic wood version
      • Weight of the flue: 27kg / m
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfiliofocus-2000-central-designer-fireplace
    • Rodzina produktuCentral designer fireplace
    • Grupa produktuBase-mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2665
    • Szerokość (mm)1160
    • Głębokość (mm)1160
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)86
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Kod ETIMEC011719
    • Nazwa ETIMGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 15
    • OmniClass TitleGas Fireplace