Opublikuj swoje produkty
Antefocus - Suspended central fireplace
Antefocus - Suspended central fireplace

    Antefocus - Suspended central fireplace

    During the harsh winter of 1967, Dominique Imbert forged his first fireplace in the ruin he was restoring stone by stone, using pieces of metal gathered here and there: the Antéfocus was born. As its name suggests, it precedes the beginning of the Focus collection.

    Opis
      • Wood‑burning fireplace
      • Raw waxed steel finish with visible welds
      • Central or wall‑mounted
      • Weight of the flue :27kg / m
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyantefocus-suspended-designer-fireplace
    • Rodzina produktuWall-mounted designer fireplace
    • Grupa produktuSuspended
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)780
    • Szerokość (mm)1900
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)125
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania