Opublikuj swoje produkty
Bathyscafocus Gas - Freestanding central fireplace
Bathyscafocus Gas - Freestanding central fireplace

    Bathyscafocus Gas - Freestanding central fireplace

    Its name evokes bathyscaphes, the submersibles designed to explore the depths of the ocean. Spherical and suspended, its compact design extends this exploratory spirit through a timeless modernity.

    The Bathyscafocus gas fireplace combines all the advantages of gas energy: authentic flames dance among ceramic logs, with flame intensity adjustable by remote control for instant warmth and atmosphere. The gas supply is integrated through the base.

    Opis
      • Gas fireplace
      • Paint: matte black or white
      • Also available in Holographik, Ecodesign wood, and outdoor wood versions
      • Weight of the flue : 16kg / m
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybathyscafocus-gas-freetsanding-design-fireplace
    • Rodzina produktuCentral designer fireplace
    • Grupa produktuBase-mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)790
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)63
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Kod ETIMEC011719
    • Nazwa ETIMGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 15
    • OmniClass TitleGas Fireplace

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania