Opublikuj swoje produkty
Domofocus glazed - Central suspended fireplace
Domofocus glazed - Central suspended fireplace

    Domofocus glazed - Central suspended fireplace

    The Domofocus is the culmination of a dual design quest: combining generous organic form with a more compact volume than the Gyrofocus. Its more rounded shape and higher opening reinforce its welcoming character while making the fire easier to tend.

    Reissued in 2021 as a glazed Ecodesign wood-burning version, this collector model benefits from excellent energy and environmental performance thanks to patented technology. Its closed firebox, fitted with sliding glass panels, preserves a clear and uninterrupted view of the flames.

    Opis
      • Wood-burning fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Certified Ecodesign, 4 Stelle, and DEFRA
      • Paint: matte black
      • Available in outdoor wood or bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydomofocus-glazed
    • Rodzina produktuCentral designer fireplace
    • Grupa produktuSuspended
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)230
    • Szerokość (mm)1100
    • Głębokość (mm)1100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)172
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania