Opublikuj swoje produkty
Edofocus (rear outlet) - Wall-mounted fireplace

Edofocus (rear outlet) - Wall-mounted fireplace

The Edofocus, a wall-mounted version of the Agorafocus, was created for the 121 apartments of a prestigious residential building in Japan. Its name pays tribute to Edo, the former name of Tokyo during the eponymous period (1603–1868), an era marked by lasting peace, refined artistic expression and cultural influence.

Equipped with a glazed firebox, the Edofocus delivers high energy efficiency and environmental performance.

Opis
    • Wood‑burning fireplaces
    • Ecodesign certified
    • Paint: matte black
    • Also available in “rear outlet” version
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyedofocus-rear-outlet
  • Rodzina produktuWall-mounted designer fireplace
  • Grupa produktuSuspended
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-06-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)670
  • Szerokość (mm)630
  • Głębokość (mm)630
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)47
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
  • Klasyfikacja IFCGrzejnik
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
  • OmniClass Number23-19 17 00
  • OmniClass TitleFireplaces

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania