Opublikuj swoje produkty
Ergofocus Bioethanol - Central suspended fireplace
Ergofocus Bioethanol - Central suspended fireplace
Ergofocus Bioethanol - Central suspended fireplace

    Ergofocus Bioethanol - Central suspended fireplace

    The timeless design of the Ergofocus, created in 1983, earned it the honour of being exhibited at Stockholm’s Museum of Modern Art. Four decades on, it now exists in four different fuel types to suit every requirement and environment.

    2024 Bioethanol
    Fuelled with bioethanol and fitted with a fully electronic, safe burner (made in France), this fireplace is operated by remote control. It is smokeless and does not require an external flue outlet, allowing unprecedented freedom of installation on any floor.

    Opis
      • Suspended bioethanol fireplace
      • 360° rotating firebox
      • Finish: matte black, white
      • Also available in wood-burning indoor or outdoor, glazed wood Ecodesign, gas, holographic, and wall-mounted wood versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyergofocus-bioethanol
    • Rodzina produktuCentral designer fireplace
    • Grupa produktuSuspended
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)690
    • Szerokość (mm)950
    • Głębokość (mm)950
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)63
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania