Opublikuj swoje produkty
Emifocus - Wall-mounted fireplace
Emifocus - Wall-mounted fireplace

    Emifocus - Wall-mounted fireplace

    The Emifocus is similar to the Bathyscafocus in design, but is mounted on the wall. It takes its name from the Japanese girl’s name “Emi” – in kanji 恵 (blessing, grace, kindness) and 美 (beauty), which can be translated as “blessed beauty”, a name in keeping with the model’s streamlined purity inspired by Zen minimalism.

    Opis
      • Indoor or outdoor wood‑burning fireplace
      • Paint: matte black
      • Also available in Ecodesign glass‑wood version (vertical or rear outlet)
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyemifocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • Rodzina produktuWall-mounted designer fireplace
    • Grupa produktuSuspended
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)775
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)52
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania