Opublikuj swoje produkty
Gyrofocus gas - Central suspended fireplace
Gyrofocus gas - Central suspended fireplace
Gyrofocus gas - Central suspended fireplace

    Gyrofocus gas - Central suspended fireplace

    Dominique Imbert, artist and founder of Focus, designed the Gyrofocus in 1968. It would be the first in a trailblazing range of suspended steel fireplaces that pivot 360°. The Gyrofocus’s disruptive and visionary design has become iconic, today a legend in international contemporary design.

    2020 Gas
    The Gyrofocus is now also available in a gas version, operated by remote control. At the touch of a
    button, the fire can be lit, the flame intensity and heat adjusted, or a programme set for controlled,
    constant, comfortable heat.

    Opis
      • Gas fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Paint: matte black, white
      • Available in indoor or outdoor wood, Ecodesign glass wood, and bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnygyrofocus-gas-suspended-designer-fireplace
    • Rodzina produktuCentral designer fireplace
    • Grupa produktuSuspended
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)610
    • Szerokość (mm)1250
    • Głębokość (mm)1250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)150
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Kod ETIMEC011719
    • Nazwa ETIMGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 15
    • OmniClass TitleGas Fireplace