Opublikuj swoje produkty
Slimfocus – wall-mounted designer fireplace
Slimfocus – wall-mounted designer fireplace

    Slimfocus – wall-mounted designer fireplace

    Minimalist in design, the Slimfocus represents the purest expression of fire. It embodies a radical vision of simplicity, reduced to its very essence. The Slimfocus stands out for its remarkably compact form.

    The Slimfocus wood-burning fireplace was designed from the outset to meet Ecodesign standards while delivering excellent energy and environmental performance. Its balanced flue version is intended for low-energy homes. Its sealed firebox draws air from outside through the flue, ensuring optimal combustion without disturbing the home ventilation system.

    Opis
      • Wood‑burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Also available in suspended and freestanding versions, gas or wood
      • Weight of the flue: 35kg / m
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyslimfocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • Rodzina produktuWall-mounted designer fireplace
    • Grupa produktuSuspended
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2070
    • Szerokość (mm)324
    • Głębokość (mm)324
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)32
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania