Opublikuj swoje produkty
FH125 Table
Fritz Hansen

FH125 Table

4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)
FH125 is a small, sophisticated dining table. Its rounded rectangular shape seats 4-6 and features a modern, white laminate top and elegant, aluminium edge.
Opis
  • Features: Small table for dining or small meeting room. Finish: Table top: white laminate with aluminum edge. Base: chromed steel. Material: Table top: laminate. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 72cm/ 28.3" Width: 125cm/ 49.2" Depth: 90cm/ 35.4" Warranty: standard 5 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFH125
  • Rodzina produktuTables
  • Grupa produktuFH125
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)1250
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyLaminat
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products