Opublikuj swoje produkty
Caravaggio™ P0 Pendant (LED)
Fritz Hansen

Caravaggio™ P0 Pendant (LED)

Caravaggio™ lighting have gained the status of design icons. Designed by Cecilie Manz, Caravaggio upscales a timeless silhouette with a fresh, modern expression.
Opis
  • Height: 21,6cm/ 8.5" Width: 16,5cm/ 6.4" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Certification and classification: Insulation Class: Class I Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Energy label: F Lightsource and electrical information: Light source:LED array, build-in LED LED lifetime (lumen maintenance): 36.000h L80 LED replaceable by enduser Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 5,3W Warranty: Standard: 2 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCaravaggio-P0
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuCaravaggio™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCObiekt