Opublikuj swoje produkty
KAISER idell™ 6559-W
Fritz Hansen

KAISER idell™ 6559-W

The renowned KAISER idell™ lamp series is characterised by Christian Dell’s ability to create elegant design with basic geometric hallmarks of modernism: shapes like the sphere, circle and cylinder. Today, the KAISER idell is widely recognised as a symbol of noble Bauhaus design, exquisite choice of material, and precise engineering.
Opis
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Christian Dell, 1936 ABOUT THE DESIGNER Christian Dell (1893-1974) developed a highly innovative and pioneering style of design while leading the metal workshop at the Bauhaus from 1922-1925. In 1926, Dell began sketching lamps that would change design history. His 6631 Luxus appeared for the first time in a 1936 catalogue and soon became the undisputed top model of the KAISER idell™ series.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKAISER-idell-6559-W
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuKAISER Idell™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)54.2
  • Szerokość (mm)105.4
  • Głębokość (mm)105.4
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (kg)2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCLampa
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products