Opublikuj swoje produkty
Atlas Shower tray. 1000x800 mm.
Gala
Zarchiwizowane

Atlas Shower tray. 1000x800 mm.

Ceramic rectangular shower tray.

ATLAS vitreous china shower tray, with an ergonomic design and anti-slip surface.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny10815
  • Rodzina produktuAtlas
  • Grupa produktuShower tray
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers