Opublikuj swoje produkty
Atlas Shower tray. 900x720 mm.
Atlas Shower tray. 900x720 mm.
    Gala
    Zarchiwizowane

    Atlas Shower tray. 900x720 mm.

    Ceramic rectangular shower tray.

    ATLAS vitreous china shower tray with a modern and comfortable design.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny10850
    • Rodzina produktuAtlas
    • Grupa produktuShower tray
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)80
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)720
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers