Opublikuj swoje produkty
Universal WC pan BTW 625x390
Universal WC pan BTW 625x390
Universal WC pan BTW 625x390
    Gala
    Zarchiwizowane

    Universal WC pan BTW 625x390

    Complete toilet set:
    WC pan BTW dual outlet with bolt kit.
    Low cistern extend with dual push-button mechanism 4,5/3 litres.
    Fixed seat.

    Options: Soft closing seat, Pull-out seat.

    Wc pan with straight and pure lines, the perfect balance between a geometrical design and the simplicity of shapes. Waste elbow needed for vertical outlet installation. Cistern extend: Narrow cistern. Normal cistern: Wide cistern.

    Opis
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ref. 50463 or a 165mm. distance/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1112001
    • Rodzina produktuUniversal
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)860
    • Szerokość (mm)625
    • Głębokość (mm)390
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures