Opublikuj swoje produkty
Universal Wall hung WC pan 560x390
Universal Wall hung WC pan 560x390
Universal Wall hung WC pan 560x390
    Gala
    Zarchiwizowane

    Universal Wall hung WC pan 560x390

    Wall hung WC pan horizontal outlet.
    Fixed seat.

    Options: Soft closing seat, Pull-out seat.

    Wall support frame option available.

    Wall hung WC pan with a geometric design and simple shapes, providing an added value in sophistication to the interior design.

    Opis
    • Concealed fixing kit included.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1117201
    • Rodzina produktuUniversal
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)290
    • Szerokość (mm)560
    • Głębokość (mm)390
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures