Opublikuj swoje produkty
Smart Compact BTW WC pan 615x350 mm.
Smart Compact BTW WC pan 615x350 mm.
    Gala
    Zarchiwizowane

    Smart Compact BTW WC pan 615x350 mm.

    Complete toilet set:
    BTW WC pan compact dual outlet, Low cistern with double push mechanism 4,5/3 litres, Fixed seat.

    Options: Soft closing seat, pull-out seat.

    BTW compact WC for low cistern. With dual outlet and dual push-button mechanism 3/4,5 l, allowing up to 25% water saving.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny25162
    • Rodzina produktuSmart
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)775
    • Szerokość (mm)615
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety