Opublikuj swoje produkty
Flex Under-countertop Wash-basin 490x370
Flex Under-countertop Wash-basin 490x370
    Gala

    Flex Under-countertop Wash-basin 490x370

    Under-countertop Wash-basin with overflow and fixing kit.

    FLEX under-countertop basin, with overflow. You will achieve a clean and practical finish. Template to cut 42,5x30,5 cm.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2602001
    • Rodzina produktuFlex
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)147
    • Szerokość (mm)490
    • Głębokość (mm)370
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks