Opublikuj swoje produkty
Jazz WC pan 650x360
Jazz WC pan 650x360
    Gala
    Zarchiwizowane

    Jazz WC pan 650x360

    Complete toilet set:
    WC pan dual outlet.
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres. Bottom left inlet.
    Fixed seat. Chromed hinges.

    Options:
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres. Side inlet.
    Soft closing seat.

    Wc pan for low cistern with dynamic shapes, and slim lines that express a modern lifestyle and a cosmopolitan environment. Installation with vertical outlet requires waste elbow.

    Opis
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2812001
    • Rodzina produktuJazz
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)790
    • Szerokość (mm)650
    • Głębokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures