Opublikuj swoje produkty
Jazz Wall hung WC pan 545x360
Jazz Wall hung WC pan 545x360
    Gala
    Zarchiwizowane

    Jazz Wall hung WC pan 545x360

    Wall hung WC pan horizontal outlet.
    Fixed seat. Chromed hinges.

    Options: Soft closing seat.

    Wall-hung WC with slim lines that provides a young design to your bathroom. Wall support frame option available.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2817201
    • Rodzina produktuJazz
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)545
    • Głębokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures