Opublikuj swoje produkty
Klea BTW WC pan 600x370 mm.
Klea BTW WC pan 600x370 mm.
    Gala
    Zarchiwizowane

    Klea BTW WC pan 600x370 mm.

    Complete toilet set:
    WC pan BTW compact with dual outlet and bolt kit, low cistern with dual push-button mechanism 4,5/3 litres, fixed seat.

    Options: Soft closing seat.

    BTW WC pan with softly rounded lines, inspired by nature, which provide a touch of beautt to a modern and functional range. With dual outlet, a waste elbow is required for installation with vertical outlet.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny33160
    • Rodzina produktuKlea
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-06-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)836
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)370
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety