Opublikuj swoje produkty
Atos-Plus Shower tray. 1600x700 mm.
Atos-Plus Shower tray. 1600x700 mm.
    Gala
    Zarchiwizowane

    Atos-Plus Shower tray. 1600x700 mm.

    Acrylic rectangular shower tray.

    ATOS PLUS acrylic shower tray, with modern lines and ultra-slim, with a height of 3 cm.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny69861
    • Rodzina produktuAtos Plus
    • Grupa produktuShower tray
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)1600
    • Głębokość (mm)700
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers