Opublikuj swoje produkty
GEALAN-KUBUS® okno jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne
GEALAN-KUBUS® okno jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne
GEALAN-KUBUS® okno jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne
GEALAN-KUBUS® okno jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne
GEALAN-KUBUS® okno jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne
GEALAN-KUBUS® okno jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne
GEALAN-KUBUS® okno jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne

    GEALAN-KUBUS® okno jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(17 recenzje)

    System GEALAN-KUBUS® definiuje nowe perspektywy w dziedzinie projektowania okien. Duże przeszklenia zapewniają więcej światła i przejrzystości, otwierając architektom i projektantom drogę do swobodnej twórczości. Okna wykonane w systemie GEALAN-KUBUS® zachwycają unikalnym designem i jednocześnie przekonują walorami technicznymi. Mają zlicowaną powierzchnią od wewnątrz, a nowoczesna listwa tworzy harmonijną całość z wyglądem okna od strony zewnętrznej. Niewielka wysokość profilu i proste kontury sprawiają, że okna GEALAN-KUBUS® mają modny, a jednocześnie minimalistyczny design.

    Innowacyjny system GEALAN-KUBUS® daje architektom nieograniczone możliwości projektowania. Niezależnie od wyboru wariantu montażu – ościeżnica widoczna w 100%, ościeżnica częściowo widoczna, ościeżnica prawie niewidoczna – uzyskany efekt robi wrażenie.

    System GEALAN-KUBUS® wyposażony jest w innowacyjne technologie GEALAN, takie jak: STV® (szklenie statyczne na sucho), IKD® (wypełnienie materiałem izolującym komory w ramie) i jest wykonywany w technologii  acrylcolor.

    Opis
    • •    Izolacja termiczna (W/m2k): do Uw = 0,88 (wartość standardowa)
      •    Dźwiękoszczelność: do Rw = 45 dB
      •    Ochrona antywłamaniowa: RC1, RC2, RC2N
      •    Głębokość montażu: 82,5 mm
      •    Okucia: ukryte lub widoczne
      •    Maksymalne wymiary skrzydeł:
      szerokość: 1450 mm
      wysokość: 2500 mm
      Prosimy pamiętać, że szerokość i wysokość elementu zależą od rodzaju konstrukcji!

      standardowe elementy wyposażenia:
      •    IKD® - technologia rdzenia termicznego
      •    STV® - szklenie statyczne na sucho
      •    acrylcolor

      Dostępne opcjonalnie:
      •    Folia (jednobarwnie lub okleina drewnopodobna od wewnątrz)
      •    nakładki aluminiowe

      Przeznaczenie:
      •    Okna do domów pasywnych
      •    Okna w standardzie KfW-55
      •    Okna w standardzie KfW-70
      •    Szklenia stałe

      GEALAN-KUBUS® idealnie pasuje do drzwi przesuwnych HST S9000 w wersji design oraz do drzwi wejściowych S9000.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKUBUS_One-Piece_turn_tilt_window_5060_5061
    • Rodzina produktuPCW Okno
    • Grupa produktuGEALAN-KUBUS® Okno
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2500
    • Szerokość (mm)1450
    • Głębokość (mm)82.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Tilt and Turn Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows