Opublikuj swoje produkty
S9000 Corner Window - Turn & Tilt Window - Fixed Window
S9000 Corner Window - Turn & Tilt Window - Fixed Window
S9000 Corner Window - Turn & Tilt Window - Fixed Window
S9000 Corner Window - Turn & Tilt Window - Fixed Window
S9000 Corner Window - Turn & Tilt Window - Fixed Window
S9000 Corner Window - Turn & Tilt Window - Fixed Window
S9000 Corner Window - Turn & Tilt Window - Fixed Window
S9000 Corner Window - Turn & Tilt Window - Fixed Window
S9000 Corner Window - Turn & Tilt Window - Fixed Window

    S9000 Corner Window - Turn & Tilt Window - Fixed Window

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(20 recenzje)

    Nowy, innowacyjny system S 9000 o głębokości 82,5 mm łączy zalety systemów z uszczelką środkową oraz oporową. Pogłębiona, sześciokomorowa konstrukcja ościeżnicy i skrzydła oraz przemyślany układ uszczelnienia w 3 płaszczyznach gwarantują doskonałą izolację cieplną. W kombinacji 6016 /6003 istnieje możliwość zastosowania wszystkich innowacyjnych technologii GEALAN, czyli STV® (szklenie statyczne na sucho), IKD® (rdzeń izolowany termicznie) oraz acrylcolor (unikalna technologia barwienia profili, która nadaje gotowym oknom wyjątkową trwałość).

    Opis
    • opcje dodatkowe:

      • IKD® (rdzeń izolowany termicznie)
      • STV® (szklenie statyczne na sucho)
      • powłoka acrylcolor
      • okleiny (jednobarwne lub drewnopodobne)
      • nakładki aluminiowe
      • uszczelka środkowa

      możliwe wersje wykonania okien:
      • okna pasywne
      • okna o Uw 1,1 W/m2K
      • okna o Uw 1,3 W/m2K
      • szklenie stałe

      System uzupełniają takie elementy jak drzwi przesuwne oraz drzwi wejściowe.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS9000_CornerWindow_TurnTilt_Fixed
    • Rodzina produktuPVC Okno narożne
    • Grupa produktuS9000 Okno narożne
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-07
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)82.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Corner Window
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows