Opublikuj swoje produkty
Small bathroom sink Estetic
Small bathroom sink Estetic
    Gustavsberg
    Zarchiwizowane

    Small bathroom sink Estetic

    The organic design is a treat for the eye and presents generous flat surfaces. Pure, unbroken lines and soft contours facilitate cleaning and boost hygiene. Estetic is available in three styles: polished white, matte white and dramatic black.
    Opis
    • •Completely concealed brackets for neat installation •Porcelain push-down valve •Ceramicplus for quick, eco-friendly cleaning
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny410350R1
    • Rodzina produktuEstetic
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-08-23
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)425
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wWęgry
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units