Opublikuj swoje produkty
Bathtub with full panel – 1570 x 700
Bathtub with full panel – 1570 x 700
Bathtub with full panel – 1570 x 700
Bathtub with full panel – 1570 x 700
Bathtub with full panel – 1570 x 700
    Gustavsberg

    Bathtub with full panel – 1570 x 700

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
    Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination Complete with front panel frame, fitted bottom valve and drain pipe The front panel frame can be moved sideways or back to make room for wall-mounted pipework Full-front panel features a slidable lower section to facilitate cleaning Adjustable feet for a robust and stable tub – on uneven floors, too Support handles and anti-slip bottom surface treatment available as options for a safer tub Glazeplus available as an option for quick, eco-friendly cleaning
    Opis
    • Bathtub with frame 1570 x 700 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB2115747416
    • Rodzina produktuBathtub
    • Grupa produktuBathtub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)1570
    • Głębokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Kod ETIMEC011609
    • Nazwa ETIMBath
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs