Opublikuj swoje produkty
Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout
Gustavsberg
Zarchiwizowane

Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout

Bathroom sink faucet featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Opis
  • •Energy class A, saves water and energy •Eco-start, 17°C when lever straight forward •Adjustable comfort flow and comfort temperature
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGB41214045
  • Rodzina produktuNautic
  • Grupa produktuWashbasin mixer with 150 mm spout.
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-08-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)189
  • Głębokość (mm)149
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyCynk
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Kod ETIMEC011328
  • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap