Opublikuj swoje produkty
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Opis
  • Surfaces: - 13622181 n.a. Specification: • connection dimension: G ½ • connection from left or right
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny13622USA
  • Rodzina produktuConcealed Basic set washbasin mixer
  • Grupa produktuHansgrohe
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)64
  • Szerokość (mm)160
  • Głębokość (mm)45
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-27 31 29 11
  • OmniClass TitleManual Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CodeD2020
  • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution