Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions 15381000

Odniesienie unikalne: 15381000
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: RainSelect
Grupa produktu: Shower thermostat
Data publikacji: 2019-03-20
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions

· depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow
rate reduction and integrated shut off function
· 3 outlets
· simultaneous use of several outlets
· Select push-button on/off control for 3 outlets
· thermostat cartridge, Select valve
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· non-return valve
· hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both
sides
· connection type: basic set
· Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, shoulder
shower


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 4

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L721
Uniclass 1.4 Opis: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Opis: Sanitary accessories
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Opis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
Numer OmniClass: 23-27 31 29 15
Tytuł OmniClass: Thermostatically Controlled Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING