Opublikuj swoje produkty
24339XXX Cealing connector E 30 cm
24339XXX Cealing connector E 30 cm
24339XXX Cealing connector E 30 cm
24339XXX Cealing connector E 30 cm
    hansgrohe

    24339XXX Cealing connector E 30 cm

    Ceiling connector E 30 cm

    Opis
    • Surfaces:

      - 24339000 Chrome

      - 24339140 Brushed Bronze

      - 24339340 Brushed Black Chrome

      - 24339670 Matt Black

      - 24339700 Matt White

      - 24339990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • length: 300 mm

      • installation type: exposed installation

      • material: brass

      • connection type: G ½

      • ceiling connector not extendable, ceiling connector not shortenable

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny24339XXX
    • Rodzina produktuShower arms
    • Grupa produktuhansgrohe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)328
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010905
    • Nazwa ETIMShower connecting piece
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures