Opublikuj swoje produkty
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
    hansgrohe

    Hansgrohe Shower arm S 39 cm

    hansgrohe Shower arm S 39 cm
    Opis
    • Surfaces: - 24357001 Chrome - 24357821 Brushed Nickel - 24357671 Matt Black Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny24357USA
    • Rodzina produktuShower arms
    • Grupa produktuhansgrohe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)3.14
    • Szerokość (cale)3.14
    • Głębokość (cale)16.49
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)1.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010905
    • Nazwa ETIMShower connecting piece
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures