Odniesienie unikalne: | 26258000 |
---|---|
Producent: | hansgrohe |
Rodzina produktu: | Croma E |
Grupa produktu: | Overhead showers |
Data publikacji: | 2019-03-27 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26258000 |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26258000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26258000 |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: | 4059625196090 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/hansgrohe/product/26258000
Główny materiał: | Chrome |
---|---|
Materiał wtórny: | Chrome |
Zaprojektowane w: | Germany |
Wyprodukowane w: | Germany |
Waga netto (kg): | 1.24 |
Kategoria BIMobject: | Urządzenia sanitarne - Prysznice |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Sanitary Terminal |
Nazwa UNSPSC: | Showers |
Kod UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7214 |
Uniclass 1.4 Opis: | Showers |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Opis: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Kod: | SL_35_80_80 |
Uniclass 2015 Opis: | Showers |
NBS Reference Kod: | 35-06-82 |
NBS Reference Opis: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Numer OmniClass: | 23-31 17 00 |
Tytuł OmniClass: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2090 |
CSI UniFormat II Title: | Other Plumbing Systems |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Length | 280 mm |
Material | Chrome |
Mounting | On the ceiling |
Number Of Showerheads | 1 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Length | 280 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®