Opublikuj swoje produkty
FixFit Wall outlet Square with shower holder
FixFit Wall outlet Square with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet Square with shower holder

    FixFit Wall outlet square with shower holder
    Opis
    • Surfaces: - 26486000 Chrome Specification: • consists of: wall connector, escutcheon • version: metal housing with internal water supply made of plastic • fixed holding position • for all Hansgrohe hand showers except AXOR Starck hand shower • for hoses with conical nut • material: metal • with non-return valve • connection type: G ½
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26486000
    • Rodzina produktuWall outlet
    • Grupa produktuFixfit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-01-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)90
    • Szerokość (mm)90
    • Głębokość (mm)78
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)515
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures