Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Croma 100 Shower set Vario with shower bar 65 cm and soap dish 27772000

Odniesienie unikalne: 27772000
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: Croma 100
Grupa produktu: Wallbar sets
Szerokość (mm): 140
Wysokość (mm): 897
Głębokość (mm): 260
Data publikacji: 2019-03-26
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)
Croma 100 Shower set Vario with shower bar 65 cm and soap dish

· consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dish
· spray type: Rain, Shampoo spray, normal spray, Massage spray
· spray type adjustment by turning spray disc
· shower head size: 100 mm
· pivot connectors prevent hose from tangling
· 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 18 l/min
· chrome-plated wall supports of plastic


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 1.04

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Nazwa UNSPSC: Showers
Kod UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L824
Uniclass 1.4 Opis: Bathroom, toilet furniture and fittings
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Opis: Shower Heads
Uniclass 2015 Kod: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Opis: Showers
NBS Reference Kod: 35-06-81
NBS Reference Opis: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numer OmniClass: 23-31 17 19
Tytuł OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Accessories

Nazwa Wartość
Integral Finish chrome
Material plastic ; chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material plastic ; chrome

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone